17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートビットホルダー 6420C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートビットホルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6420C

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ヘックスビットドライブインサートです。
【用途】
・差し替え式トルクレンチ用ビットインサート。
【商品仕様】
・差込角(mm):9×12
・全長(mm):41.5
・ビット差込ヘックス(mm):8
・ヘッド厚(mm):12.5
・JANコード:4000896027910
・トラスココード:828-7205
・質量:49g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト