ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 13X1/2

カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 13X1/2 641-810
通常単価(税別)
2,333円
税込単価
2,566円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ビスなし・品番のうしろの( )内は呼Xネジ径・JANコード:4972353641819・...

詳細を確認

型番:

641-810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

641-810の仕様・寸法情報

JANコード
4972353641819
トラスココード
807-4596
質量(g)
50.000
材質1
材質 PVC、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
641-810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,333円
( 2,566円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビスなし
・品番のうしろの( )内は呼Xネジ径
・JANコード:4972353641819
・トラスココード:807-4596
・質量:50g
【材質/仕上】
・材質 PVC、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 13X1/2の型番641-810のページです。 型番641-810に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 13X1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 13X1/2
カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 20X1/2
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,333円2,741円455円455円455円462円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364181949723536418264972353027026497235362605249723536260764972353626083
トラスココード807-4596807-4597807-4548807-4549807-4551807-4552
質量(g)50.000605.3006.800906.0009.900
材質1材質 PVC、黄銅材質 PVC、黄銅材質 PP材質 PP材質 PP材質 PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました