17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ 6414

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ

通常単価(税別)
14,155円
税込単価
15,571円
通常出荷日:19日目

【特長】・14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。【用途】・差...

詳細を確認

    型番:

    6414
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6414の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6414
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,155円
    ( 15,571円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
    【用途】
    ・差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.5
    ・全長(mm):63.5
    ・トルクレンチ差込寸法(mm):14×18
    ・ヘッド厚(mm):19
    ・JANコード:4000896027668
    ・トラスココード:828-7202
    ・質量:213g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジューム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブの型番6414のページです。 型番6414に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
    メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
    通常価格14,155円13,504円14,735円16,789円21,426円14,735円
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました