ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【特長】
・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スライディングスクエアアダプターです。
【用途】
・差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート。
【商品仕様】
・全長(mm):43.5
・差込角(mm):9×12
・スライディングスクエア差込角(mm):9.5
・ヘッド厚(mm):14
・JANコード:4000896027644
・トラスココード:828-7198
・質量:57g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム

トップ工業
モンキ形トルクヘッド(目盛付)

東日製作所
DH型スクェアードライブヘッド

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
LC023N用六角棒スパナヘッド
0通常価格(税別):3,699円~

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,531円~

中村製作所
SCK形 スパナヘッド
5通常価格(税別):3,034円~

東日製作所
QH型 ラチェットヘッド
5通常価格(税別):6,139円~

東日製作所
HH型 ヘックスヘッド
4通常価格(税別):5,041円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~