17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
小形圧力計 GK
長野計器
佐藤 640PH標準センサ 640S-1 (6424-00) 640S-1

佐藤 640PH標準センサ 640S-1 (6424-00)

通常単価(税別)
35,718
税込単価
39,290
通常出荷日:6日目

【特長】・SK-640PH付属標準センサです。【商品仕様】・直径Φ12×152mm ・コード長1m・温...

詳細を確認

    型番:

    640S-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    640S-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    640S-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,718
    ( 39,290 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SK-640PH付属標準センサです。
    【商品仕様】
    ・直径Φ12×152mm
    ・コード長1m
    ・温度0.0~50.0℃
    ・pH2.00~13.00
    ・内部液KCI(補充型)
    ・JANコード:4974425642496
    ・トラスココード:805-1143
    ・質量:215g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 640PH標準センサ 640S-1 (6424-00)の型番640S-1のページです。 型番640S-1に関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 640PH標準センサ 640S-1 (6424-00)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 640PH標準センサ 640S-1 (6424-00)
    佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52)
    佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)
    佐藤 土壌用酸度計 SK-910A-S (1204-00)
    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)
    佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格35,7186,9599,7303,32112,65912,828
    通常出荷日6日目5日目6日目6日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました