17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 pH標準液3点セット(pH4.01/6.86/10.01) (6405-0 6405-00

佐藤 pH標準液3点セット(pH4.01/6.86/10.01) (6405-0【3個入り】

通常単価(税別)
8,658
税込単価
9,524
通常出荷日:6日目

【特長】・PH計用校正標準液セットです。【商品仕様】・標準液3点セット(pH4.01、6.86、10....

詳細を確認

    型番:

    6405-00
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    6405-00の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6405-00
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,658
    ( 9,524 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PH計用校正標準液セットです。
    【商品仕様】
    ・標準液3点セット(pH4.01、6.86、10.01)
    ・500mlボトルです。
    ・各500ml入り
    ・JANコード:4974425640591
    ・トラスココード:805-1142
    ・質量:1.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 pH標準液3点セット(pH4.01/6.86/10.01) (6405-0の型番6405-00のページです。 型番6405-00に関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 pH標準液3点セット(pH4.01/6.86/10.01) (6405-0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 pH標準液3点セット(pH4.01/6.86/10.01) (6405-0
    [PH10.01] 炭酸塩pH標準液
    [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液
    [PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液
    カラーpH標準液 pH4.01CL 500mlフタル酸塩標準
    カラーpH標準液 pH6.86CL 500ml中性りん酸塩標準
    メーカー佐藤計量器製作所エスコエスコエスココクゴコクゴ
    通常価格8,6582,8812,8812,8812,6262,626
    通常出荷日6日目3日目3日目3日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました