17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド 6401-1S

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド

通常単価(税別)
34,246
税込単価
37,671
通常出荷日:9日目

【特長】・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。【用途】・差し替え式...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    6401-1S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6401-1Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6401-1S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,246
    ( 37,671 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
    【用途】
    ・差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9×12
    ・全長(mm):46.5
    ・ソケット差込角(mm):6.35
    ・ソケット差込角(mm):6.35
    ・ヘッド厚(mm):9.9
    ・ギア数:20
    ・JANコード:4000896027446
    ・トラスココード:828-7184
    ・質量:52g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジューム

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドの型番6401-1Sのページです。 型番6401-1Sに関する仕様情報を記載しております。
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました