17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8

通常単価(税別)
88,503
税込単価
97,353
通常出荷日:1日目

【特長】・延長高圧ホース(食品用ロングライフ)20Mとなります。・耐高圧、長寿命タイプのホースとなりま...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    63918870
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63918870の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63918870
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,503
    ( 97,353 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・延長高圧ホース(食品用ロングライフ)20Mとなります。
    ・耐高圧、長寿命タイプのホースとなります。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8の型番63918870のページです。 型番63918870に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    高圧洗浄機用オプションパーツ 延長高圧ホース
    ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ
    高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様
    メーカーケルヒャーケルヒャー京セラケルヒャースーパー工業リョービ
    通常価格88,50340,644 -7,790 -43,95632,05827,440
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト