17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

通常単価(税別)
34,13575,590特別価格
税込単価
37,54983,149特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】高圧洗浄機とトリガーガンを繋ぐためのホースです。耐熱性、耐久性に優れており丈夫です。サイズ、適...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 適合機種

  • 質量(g)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

適合機種

質量(g)

品名

RoHS?最小発注数量
4002667578034
794-1391
15
HD1050、HDS1000BE
3740.0
高圧ホース 15m (標準)
10
1個
4002667388961
794-1404
20
HD10/22SX、HDS8/17MX
6750.0
高圧ホース 20m (長寿命)
10
1個
4002667580068
794-1412
10
HD10/22SX、HD1050、HDS1000BE
2950.0
高圧ホース 10m (食品用)
10
1個
4002667580075
794-1421
20
HD10/22SX、HD1050、HDS1000BE
5450.0
高圧ホース 20m (食品用)
10
1個
4039784146365
794-1439
10
HD4/8、HD7/15C、HD9/17M、HDS4/7U他
1580.0
高圧ホース 10m (標準)
10
1個
4039784378483
794-1455
10
HD10/22SX
3458.0
高圧ホース 10m (長寿命)
10
1個
4039784156050
794-1471
15
HD7/15CX、HD9/17MX
2525.0
高圧ホース 15m (標準)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,135
( 37,549 )
1日目
75,59067,547
( 74,302 )
4日目
57,84951,693
( 56,862 )
1日目
72,52364,806
( 71,287 )
1日目
36,59333,376
( 36,714 )
4日目
56,73950,701
( 55,771 )
1日目
34,873
( 38,360 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧洗浄機とトリガーガンを繋ぐためのホースです。
耐熱性、耐久性に優れており丈夫です。
サイズ、適合品を確認の上ご発注ください。
【耐熱温度(℃)】155

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース
ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
高圧ホース(洗浄機用)
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
高圧ホース
メーカーケルヒャーケルヒャーエスコケルヒャーケルヒャーマキタ
通常価格34,135-40,644 -10,602 -16,410 -12,383 -31,500
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜4日目
商品タイプその他その他その他-その他その他

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト