ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルテクト速乾 18L RECOBO

アルテクト速乾 18L RECOBO 635734
  • アルテクト速乾 18L RECOBO
通常単価(税別)
25,197円
税込単価
27,717円
通常出荷日:4日目

【特長】・病院向け速乾タイプ樹脂ワックス・病院清掃で問題となる消毒剤による影響をクリアした優れた耐アル...

詳細を確認

型番:

635734
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

635734の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
635734
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,197円
( 27,717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・病院向け速乾タイプ樹脂ワックス
・病院清掃で問題となる消毒剤による影響をクリアした優れた耐アルコール性。
・衛生的な床面を保つ抗菌性。作業効率を大きく改善する速乾性など、病院清掃の理想を追求した樹脂ワックス。
・極めて優れた「耐アルコール性」:アルコール系消毒液による樹脂ワックス塗膜の溶解や白化が起こりにくく、質の高い美観を維持します。
【用途】
・病院用樹脂ワックスに。
・衛生環境が求められる医療スペースのメンテナンスを前提とした、ビニール床タイル、シートなどの化学床材に。
【材質】
・主成分:金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルテクト速乾 18L RECOBOの型番635734のページです。 型番635734に関する仕様情報を記載しております。
アルテクト速乾 18L RECOBOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテクト速乾 18L RECOBO
リンレイ エコスタイルコート18L RECOBO
リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールタフ RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ ロイヤルGプレミアムグロス RECOBO 18L (1箱入)
メーカーリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイ
通常価格25,197円24,680円39,265円24,929円22,902円21,889円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました