ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ C-714 綿ニット手袋 すべり止め付 6325
  • ダンロップ C-714 綿ニット手袋 すべり止め付

ダンロップ C-714 綿ニット手袋 すべり止め付

通常単価(税別)
576円
税込単価
634円
通常出荷日:6日目

【特長】・指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。・ドライバーから一般ユーザーまで、幅広く対応...

詳細を確認
  • サイズ
    小さめ
  • 色
    ホワイト
  • トラスココード
    854-8534
  • サイズ
    F
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 全長(cm)
    21.0
  • 質量(g)
    47
  • 材質1
    綿●塩化ビニール
  • ゲージ数
    13.0
  • リストカラー
    ホワイト
  • 長さ(cm)
    23.0

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

型番:

6325
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6325の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] 小さめ
色
ホワイト
トラスココード
854-8534
サイズ
F
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
21.0
質量(g)
47
材質1
綿●塩化ビニール
ゲージ数
13.0
リストカラー
ホワイト
長さ(cm)
23.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576円
( 634円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
・ドライバーから一般ユーザーまで、幅広く対応します。
・吸汗性に優れ、手にやさしいです。
【用途】
・軽作業。
・運送荷役作業。
・日曜大工。
・運転。
【材質】
・綿●塩化ビニール

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ C-714 綿ニット手袋 すべり止め付の型番6325のページです。 型番6325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ C-714 綿ニット手袋 すべり止め付
ダンロップ C-715 婦人用綿ニット手袋 すべり止め付
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入
ニトリルゴム手袋 ジョーブネ うす手
ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジ
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップショーワグローブ
通常価格576円588円2,131円2,131円693円463円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
サイズ小さめ小さめLMSM
色ホワイトホワイトナチュラルナチュラルピンク-
トラスココード854-8534854-8535134-8886134-8885439-7444-
サイズFF----
厚さ(mm)1.51.50.080.080.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました