17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

通常単価(税別)
92,004651,899
税込単価
101,204717,089
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・高精度のトルク管理を容易に行えます。・グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にト...

詳細を確認
  • 負荷方向
  • 材質・仕上げ
    ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼●グリップ:強化樹脂

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

精度

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

JANコード

トラスココード

重量

(g)

仕様

最小発注数量
2~10
±4%
0.2
180
-
4000896026005
829-1713
390
-
1個
5~13
±4%
0.2
125.4
-
4000896183326
828-7172
240
-
1個
5~13
±2%
0.2
125.4
-
4000896080540
828-7173
450
-
1個
5~60
±2%
0.5
305
-
4000896026043
828-7174
890
-
1個
-
±2%
-
-
9mm×12mm
4000896026067
828-7175
4250
ヘッド交換式セット
1個
20~120
±2%
1
400
-
4000896026074
828-7176
1580
-
1個
20~120
±2%
1
388
-
4000896026104
828-7177
1500
-
1個
40~200
±2%
1
510
-
4000896026135
828-7178
1830
-
1個
-
±2%
-
-
14mm×18mm
4000896026166
828-7179
9500
ヘッド交換式セット
1個
60~320
±2%
2
620
-
4000896026173
828-7180
2090
-
1個
100~400
±2%
2.5
715
-
4000896026197
828-7181
4050
-
1個
200~500
±2%
2.5
955
-
4000896026203
828-7182
6190
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,004
( 101,204 )
19日目
94,290
( 103,719 )
19日目
100,040
( 110,044 )
9日目
120,443
( 132,487 )
19日目
543,592
( 597,951 )
19日目
123,327
( 135,660 )
19日目
115,675
( 127,243 )
19日目
140,345
( 154,380 )
19日目
651,899
( 717,089 )
19日目
181,516
( 199,668 )
19日目
246,412
( 271,053 )
19日目
389,747
( 428,722 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のトルク管理を容易に行えます。
・グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
・グリップ前部を放すと自動ロックします。
・リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。
・軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
【用途】
・低トルクの一般締め付けトルク管理。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
高精度プレセット形トルクレンチ
HAZET トルクレンチ
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
プリセット型トルクレンチ
メーカーHAZETHAZETHAZET東日製作所東日製作所中村製作所
通常価格92,004-92,377 -47,469 -16,27015,451 -218,575
通常出荷日9日目〜1日目〜1日目2日目1日目〜1日目
負荷方向
材質・仕上げヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼●グリップ:強化樹脂ヘッド・スリープ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:強化樹脂クロムバナジウム鋼---

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト