ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200) 6268

カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)

通常単価(税別)
84,979円
税込単価
93,477円
通常出荷日:7日目

【特長】・厚さ フタ3ミリ、側面1.2ミリ・背板付き※6268、6269は受注生産となりますので底板の...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353626809
  • トラスココード
    807-7953
  • 質量(g)
    2400.000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6268
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6268の仕様・寸法情報

JANコード
4972353626809
トラスココード
807-7953
質量(g)
2400.000
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6268
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,979円
( 93,477円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ フタ3ミリ、側面1.2ミリ
・背板付き※6268、6269は受注生産となりますので底板の穴径・穴位置をご指定ください。受注後約1週間程かかります。※ステンレス散水栓ボックスは特殊サイズ・別仕様も承ります。お問い合わせください。
【商品仕様】
・散水栓ボックス露出型(245×200)
・JANコード:4972353626809
・トラスココード:807-7953
・質量:2400g
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)の型番6268のページです。 型番6268に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
立型散水栓ボックス
散水栓ボックス 626-101
散水栓ボックスユニット 626-100
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格84,979円14,324円15,144円44,798円3,965円6,432円
通常出荷日7日目9日目9日目7日目9日目9日目
JANコード497235362680949723536261064972353626601497235300733249723536261204972353626113
トラスココード807-7953807-3239807-3241807-7946807-7940807-7939
質量(g)2400.0001220.01714.0001950.000772.0001289.000
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスABS、PPABS、PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました