ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 散水栓ボックス

カクダイ 散水栓ボックス 6266
通常単価(税別)
13,360
税込単価
14,696
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・厚み フタ3ミリ、側面1ミリ・カクダイ 散水栓ボックス・JANコード:497235362...

詳細を確認

型番:

6266
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6266の仕様・寸法情報

JANコード
4972353626601
トラスココード
807-3241
質量(g)
1714.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6266
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360
( 14,696 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み フタ3ミリ、側面1ミリ
・カクダイ 散水栓ボックス
・JANコード:4972353626601
・トラスココード:807-3241
・質量:1714g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 散水栓ボックスの型番6266のページです。 型番6266に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 散水栓ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
立型散水栓ボックス
散水栓ボックス 626-101
散水栓ボックスユニット 626-100
カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格13,36012,53142,1623,7556,24280,719
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目7日目
JANコード497235362660149723536261064972353007332497235362612049723536261134972353626809
トラスココード807-3241807-3239807-7946807-7940807-7939807-7953
質量(g)1714.0001220.01950.000772.0001289.0002400.000
材質1ステンレスステンレスステンレスABS、PPABS、PPステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました