17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立型散水栓ボックス 626-138

立型散水栓ボックス

通常単価(税別)
44,798円
税込単価
49,278円
通常出荷日:7日目

【特長】・厚さ フタ0.8ミリ、側面1ミリ・ボックス内で配管を立上げてから水栓を取付けます ので水栓が...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353007332
  • トラスココード
    807-7946
  • 質量(g)
    1950.000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

626-138
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

626-138の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007332
トラスココード
807-7946
質量(g)
1950.000
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
626-138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,798円
( 49,278円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ フタ0.8ミリ、側面1ミリ
・ボックス内で配管を立上げてから水栓を取付けます ので水栓が水没することがなく衛生的です
・水栓金具別売
・底板付き
【商品仕様】
・立型散水栓ボックス
・JANコード:4972353007332
・トラスココード:807-7946
・質量:1950g
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立型散水栓ボックスの型番626-138のページです。 型番626-138に関する仕様情報を記載しております。
立型散水栓ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立型散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)
散水栓ボックス 626-101
散水栓ボックスユニット 626-100
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格44,798円14,324円15,144円84,979円3,965円6,432円
通常出荷日7日目9日目9日目7日目9日目9日目
JANコード497235300733249723536261064972353626601497235362680949723536261204972353626113
トラスココード807-7946807-3239807-3241807-7953807-7940807-7939
質量(g)1950.0001220.01714.0002400.000772.0001289.000
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスABS、PPABS、PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました