ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

散水栓ボックス 626-101

散水栓ボックス 626-101 626-101
通常単価(税別)
3,965円
税込単価
4,362円
通常出荷日:9日目

【特長】・底板なし【商品仕様】・散水栓ボックス・JANコード:4972353626120・トラスココー...

詳細を確認

型番:

626-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

626-101の仕様・寸法情報

JANコード
4972353626120
トラスココード
807-7940
質量(g)
772.000
材質1
ABS、PP

型番リスト

表示件数
型番
626-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,965円
( 4,362円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底板なし
【商品仕様】
・散水栓ボックス
・JANコード:4972353626120
・トラスココード:807-7940
・質量:772.0g
【材質/仕上】
・ABS、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

散水栓ボックス 626-101の型番626-101のページです。 型番626-101に関する仕様情報を記載しております。
散水栓ボックス 626-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
散水栓ボックス 626-101
散水栓ボックスユニット 626-100
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
立型散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,965円6,432円14,324円15,144円44,798円84,979円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目7日目
JANコード497235362612049723536261134972353626106497235362660149723530073324972353626809
トラスココード807-7940807-7939807-3239807-3241807-7946807-7953
質量(g)772.0001289.0001220.01714.0001950.0002400.000
材質1ABS、PPABS、PPステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました