ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

散水栓ボックスユニット 626-100

散水栓ボックスユニット 626-100 626-100
通常単価(税別)
6,432円
税込単価
7,075円
通常出荷日:9日目

【特長】・給水ユニット付き・底板は散水栓の位置を固定できます【商品仕様】・散水栓ボックスユニット・JA...

詳細を確認

型番:

626-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

626-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353626113
トラスココード
807-7939
質量(g)
1289.000
材質1
ABS、PP

型番リスト

表示件数
型番
626-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,432円
( 7,075円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水ユニット付き
・底板は散水栓の位置を固定できます
【商品仕様】
・散水栓ボックスユニット
・JANコード:4972353626113
・トラスココード:807-7939
・質量:1289g
【材質/仕上】
・ABS、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

散水栓ボックスユニット 626-100の型番626-100のページです。 型番626-100に関する仕様情報を記載しております。
散水栓ボックスユニット 626-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
散水栓ボックスユニット 626-100
散水栓ボックス 626-101
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
立型散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,432円3,965円14,324円15,144円44,798円84,979円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目7日目
JANコード497235362611349723536261204972353626106497235362660149723530073324972353626809
トラスココード807-7939807-7940807-3239807-3241807-7946807-7953
質量(g)1289.000772.0001220.01714.0001950.0002400.000
材質1ABS、PPABS、PPステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました