ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 屋根配管固定金具

カクダイ 屋根配管固定金具 625-761
通常単価(税別)
2,261円
税込単価
2,487円
通常出荷日:9日目

【特長】・ハゼ式折半屋根用・対応パイプ外径18~28ミリ【商品仕様】・屋根配管固定金具・JANコード:...

詳細を確認

型番:

625-761
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

625-761の仕様・寸法情報

JANコード
4972353037315
トラスココード
807-7935
材質1
鋼、ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
625-761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,261円
( 2,487円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハゼ式折半屋根用
・対応パイプ外径18~28ミリ
【商品仕様】
・屋根配管固定金具
・JANコード:4972353037315
・トラスココード:807-7935
・質量:0g
【材質/仕上】
・鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 屋根配管固定金具の型番625-761のページです。 型番625-761に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 屋根配管固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 屋根配管固定金具
カクダイ 屋根配管固定金具
カクダイ 配管固定金具
カクダイ 配管固定金具
屋根配管固定金具 625-752
屋根配管固定金具 625-751
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,261円2,468円1,288円1,395円1,345円1,138円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303731549723530373224972353037278497235303728549723530373084972353037292
トラスココード807-7935807-7936807-7931807-7932807-7934807-7933
材質1鋼、ステンレス鋼鋼、ステンレス鋼、ステンレス鋼鋼、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました