ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

屋根配管固定金具 625-752

屋根配管固定金具 625-752 625-752
通常単価(税別)
1,287
税込単価
1,416
通常出荷日:9日目

【特長】・重ね式折半屋根用・対応パイプ外径28~34ミリ【商品仕様】・屋根配管固定金具・JANコード:...

詳細を確認

型番:

625-752
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

625-752の仕様・寸法情報

JANコード
4972353037308
トラスココード
807-7934
質量(g)
70.900
材質1

型番リスト

表示件数
型番
625-752
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287
( 1,416 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね式折半屋根用
・対応パイプ外径28~34ミリ
【商品仕様】
・屋根配管固定金具
・JANコード:4972353037308
・トラスココード:807-7934
・質量:70.9g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋根配管固定金具 625-752の型番625-752のページです。 型番625-752に関する仕様情報を記載しております。
屋根配管固定金具 625-752のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました