ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

屋根配管固定金具 625-751

屋根配管固定金具 625-751 625-751
通常単価(税別)
1,138円
税込単価
1,252円
通常出荷日:9日目

【特長】・重ね式折半屋根用・対応パイプ外径18~28ミリ【商品仕様】・屋根配管固定金具・JANコード:...

詳細を確認

型番:

625-751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

625-751の仕様・寸法情報

JANコード
4972353037292
トラスココード
807-7933
質量(g)
47.900
材質1
鋼、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
625-751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138円
( 1,252円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね式折半屋根用
・対応パイプ外径18~28ミリ
【商品仕様】
・屋根配管固定金具
・JANコード:4972353037292
・トラスココード:807-7933
・質量:47.9g
【材質/仕上】
・鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋根配管固定金具 625-751の型番625-751のページです。 型番625-751に関する仕様情報を記載しております。
屋根配管固定金具 625-751のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋根配管固定金具 625-751
屋根配管固定金具 625-752
カクダイ 屋根配管固定金具
縦トイ用配管固定金具 625-731
配管固定用 サドルバンド
浸透ホースニヨル潅水用固定金具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,138円1,345円2,468円1,095円381円967円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303729249723530373084972353037322497235303725449723536250484972353573004
トラスココード807-7933807-7934807-7936807-7929807-3233807-2981
質量(g)47.90070.900206.80046.800637.000
材質1鋼、ステンレス鋼鋼鋼、ステンレス鋼ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました