ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

縦トイ用配管固定金具 625-731

縦トイ用配管固定金具 625-731 625-731
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:9日目

【特長】・丸トイ55・60対応・対応パイプ外径18~28ミリ【商品仕様】・縦トイ用配管固定金具・JAN...

詳細を確認

型番:

625-731
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

625-731の仕様・寸法情報

JANコード
4972353037254
トラスココード
807-7929
質量(g)
46.800
材質1
鋼、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
625-731
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸トイ55・60対応
・対応パイプ外径18~28ミリ
【商品仕様】
・縦トイ用配管固定金具
・JANコード:4972353037254
・トラスココード:807-7929
・質量:46.8g
【材質/仕上】
・鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦トイ用配管固定金具 625-731の型番625-731のページです。 型番625-731に関する仕様情報を記載しております。
縦トイ用配管固定金具 625-731のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦トイ用配管固定金具 625-731
屋根配管固定金具 625-751
屋根配管固定金具 625-752
カクダイ 屋根配管固定金具
配管固定用 サドルバンド
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,046円1,090円1,287円2,445円366円2,047円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303725449723530372924972353037308497235303732249723536250484972353907014
トラスココード807-7929807-7933807-7934807-7936807-3233807-3428
質量(g)46.80047.90070.900206.8006101.700
材質1鋼、ステンレス鋼、ステンレス鋼鋼鋼黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました