ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 配管取付金具

カクダイ 配管取付金具 625-721
通常単価(税別)
2,654円
税込単価
2,919円
通常出荷日:9日目

【特長】・ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。・対応壁厚10~150ミリ・対応パイプ外径18...

詳細を確認

型番:

625-721
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

625-721の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
625-721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654円
( 2,919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。
・対応壁厚10~150ミリ
・対応パイプ外径18~28ミリ注意 屋外での使用において若干の色落ちや変色が発生する場合があります。
【商品仕様】
・配管取付金具
・JANコード:4972353037247
・トラスココード:807-7928
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 配管取付金具の型番625-721のページです。 型番625-721に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 配管取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 配管取付金具
カクダイ 配管固定金具
カクダイ 配管固定金具
カクダイ ボンパミニ(配管取付型)
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,654円1,288円1,395円7,232円6,033円4,949円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト