ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 樹脂サドルバンド台座

カクダイ 樹脂サドルバンド台座 6254-40
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円
通常出荷日:9日目

【特長】・6253樹脂製サドルバンド用・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)【商品仕様】・樹脂サドル...

詳細を確認

型番:

6254-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6254-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625444
トラスココード
807-7907
材質1
PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6254-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6253樹脂製サドルバンド用
・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)

【商品仕様】
・樹脂サドルバンド台座
・JANコード:4972353625444
・トラスココード:807-7907
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂サドルバンド台座の型番6254-40のページです。 型番6254-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂サドルバンド台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
樹脂サドルバンド台座 6254-20
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格433円408円408円391円392円421円
通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目1日目
JANコード497235362544449723536254374972353625420497235362541349723536254064972353626274
トラスココード807-7907807-7906807-7905807-7904807-7903807-4560
材質1PPPPPPPPPP材質 PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました