ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)

カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル) 625-301-14
通常単価(税別)
416
税込単価
458
通常出荷日:9日目

【特長】・適用材:コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など ・引抜き荷重200N以上・許容荷重30...

詳細を確認

型番:

625-301-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

625-301-14の仕様・寸法情報

JANコード
4972353034222
トラスココード
807-7860
質量(g)
4.800
材質1
PA

型番リスト

表示件数
型番
625-301-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416
( 458 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用材:コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
・引抜き荷重200N以上
・許容荷重30N
・軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
・品番のうしろは適用パイプ外径(ミリ)
【商品仕様】
・樹脂製サドルバンド(シングル)
・JANコード:4972353034222
・トラスココード:807-7860
・質量:4.8g
【材質/仕上】
・PA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)の型番625-301-14のページです。 型番625-301-14に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格416416491416491475
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303422249723530342394972353034284497235303424649723530342914972353034260
トラスココード807-7860807-7861807-7866807-7862807-7867807-7864
質量(g)4.8005.8009.9006.20011.4006.900
材質1PAPAPAPAPAPA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました