ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

片サドルバンド 6252-22

片サドルバンド 6252-22 6252-22
通常単価(税別)
452円
税込単価
497円
通常出荷日:9日目

【特長】・パイプ配管の壁面への押さえ用・厚さ1.6ミリ、幅20ミリ【商品仕様】・片サドルバンド・JAN...

詳細を確認

型番:

6252-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6252-22の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625215
トラスココード
807-7729
質量(g)
15.000
材質1
鋼

型番リスト

表示件数
型番
6252-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452円
( 497円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ配管の壁面への押さえ用
・厚さ1.6ミリ、幅20ミリ
【商品仕様】
・片サドルバンド
・JANコード:4972353625215
・トラスココード:807-7729
・質量:15.0g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片サドルバンド 6252-22の型番6252-22のページです。 型番6252-22に関する仕様情報を記載しております。
片サドルバンド 6252-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片サドルバンド 6252-22
片サドルバンド 6252-16
カクダイ 片サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格452円452円454円519円381円381円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362521549723536252084972353625222497235341632549723536250314972353625017
トラスココード807-7729807-7728807-7730807-6511807-3232807-7854
質量(g)15.00012.00025.0007.0005.0003.500
材質1鋼鋼鋼PP鋼鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました