ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

片サドルバンド 6252-16

片サドルバンド 6252-16 6252-16
通常単価(税別)
383
税込単価
421
通常出荷日:9日目

【特長】・パイプ配管の壁面への押さえ用・厚さ1.6ミリ、幅20ミリ【商品仕様】・片サドルバンド・JAN...

詳細を確認

型番:

6252-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6252-16の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625208
トラスココード
807-7728
質量(g)
12.000
材質1

型番リスト

表示件数
型番
6252-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383
( 421 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ配管の壁面への押さえ用
・厚さ1.6ミリ、幅20ミリ
【商品仕様】
・片サドルバンド
・JANコード:4972353625208
・トラスココード:807-7728
・質量:12.0g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片サドルバンド 6252-16の型番6252-16のページです。 型番6252-16に関する仕様情報を記載しております。
片サドルバンド 6252-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片サドルバンド 6252-16
片サドルバンド 6252-22
カクダイ 片サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格383383400864491408
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362520849723536252154972353625222497235362619949723534163254972353625086
トラスココード807-7728807-7729807-7730807-7855807-6511807-3237
質量(g)12.00015.00025.000120.0007.00026.000
材質1PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました