ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 片サドルバンド (3個入)【3個入り】

カクダイ 片サドルバンド (3個入) 625-202-50
通常単価(税別)
1,005
税込単価
1,106
通常出荷日:9日目

【特長】・チャック袋仕様・パッケージサイズ W120ミリ×H190ミリ×D25ミリ・品番のうしろの( ...

詳細を確認

型番:

625-202-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

625-202-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625994
トラスココード
807-7727

型番リスト

表示件数
型番
625-202-50
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005
( 1,106 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック袋仕様
・パッケージサイズ W120ミリ×H190ミリ×D25ミリ
・品番のうしろの( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・片サドルバンド
・JANコード:4972353625994
・トラスココード:807-7727
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 片サドルバンド (3個入)の型番625-202-50のページです。 型番625-202-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 片サドルバンド (3個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました