ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 片サドルバンド (3個入)【3個入り】

カクダイ 片サドルバンド (3個入) 625-201-22
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円
通常出荷日:9日目

【特長】・チャック袋仕様・パッケージサイズ W85ミリ×H140ミリ×D21ミリ・品番のうしろの( )...

詳細を確認

型番:

625-201-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

625-201-22の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625246
トラスココード
807-7723
質量(g)
67.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
625-201-22
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック袋仕様
・パッケージサイズ W85ミリ×H140ミリ×D21ミリ
・品番のうしろの( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・片サドルバンド
・JANコード:4972353625246
・トラスココード:807-7723
・質量:67.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 片サドルバンド (3個入)の型番625-201-22のページです。 型番625-201-22に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 片サドルバンド (3個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 片サドルバンド (3個入)
カクダイ 片サドルバンド (3個入)
カクダイ 片サドルバンド (3個入)
カクダイ 片サドルバンド (3個入)
カクダイ 片サドルバンド (3個入)
カクダイ 樹脂製サドルバンド (3個入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格596円596円996円596円919円684円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362524649723536254994972353625987497235362523949723536259704972353625802
トラスココード807-7723807-7721807-7726807-7722807-7725807-7712
質量(g)67.00045.000132.00054.000117.00026.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました