ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サドルバンド(適用管外径43mm)

サドルバンド(適用管外径43mm) 6250-30
通常単価(税別)
48
税込単価
53
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・パイプ配管の壁面への押え用・カクダイ サドルバンド・JANコード:49723536250...

詳細を確認

型番:

6250-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6250-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625062
トラスココード
807-3235
質量(g)
10.000
材質1

商品情報

適用管外径×釘穴(ミリ)43×4.5
材質
説明文厚さ0.5ミリ

型番リスト

表示件数
型番
6250-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48
( 53 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ配管の壁面への押え用
・カクダイ サドルバンド
・JANコード:4972353625062
・トラスココード:807-3235
・質量:10.0g
【材質/仕上】
・鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サドルバンド(適用管外径43mm)の型番6250-30のページです。 型番6250-30に関する仕様情報を記載しております。
サドルバンド(適用管外径43mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド(適用管外径43mm)
サドルバンド(適用管外径49mm)
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
シーリングプレート(外径86mm×内径36mm)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格485811174605346
通常出荷日2日目2日目1日目7日目1日目2日目
JANコード497235362506249723536250794972353626274497235362541349723536215144972353621224
トラスココード807-3235807-3236807-4560807-7904807-7549807-7695
質量(g)10.00023.0006.600620.90028.000
材質1材質 PPPPステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト