ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ サドルバンド

カクダイ サドルバンド 6250-16
通常単価(税別)
381円
税込単価
419円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ配管の壁面への押え用・カクダイ サドルバンド・JANコード:49723536250...

詳細を確認

型番:

6250-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6250-16の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625031
トラスココード
807-3232
質量(g)
5.000
材質1
鋼

型番リスト

表示件数
型番
6250-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381円
( 419円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ配管の壁面への押え用
・カクダイ サドルバンド
・JANコード:4972353625031
・トラスココード:807-3232
・質量:5g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サドルバンドの型番6250-16のページです。 型番6250-16に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サドルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
カクダイ サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格381円519円381円381円906円455円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362503149723534163014972353625017497235362502449723536261994972353625055
トラスココード807-3232807-6512807-7854807-3231807-7855807-3234
質量(g)5.0008.0003.5004.000120.0008.000
材質1鋼PP鋼鋼鋼鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました