ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
カクダイ
横水栓(カップリング付)
カクダイ
通常価格(税別):4,301円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格(税別):580円~
通常出荷日:在庫品1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~

【特長】
・排水工事が必要
・排水共栓付き(呼40VU管用)
・ゴム栓付き(くさり付き)注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・水栓柱パン(ミカゲ)
・JANコード:4972353624881
・トラスココード:807-7846
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

カクダイ
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)

カクダイ
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)

カクダイ
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
タンク取付金具 ステンレス製
0通常価格(税別):9,554円~

カクダイ
カクダイ ゴム栓 39×34×38
0通常価格(税別):850円

カクダイ
カクダイ ゴム栓 41×37×40
0通常価格(税別):883円

エスコ
クランク用アダプター パッキン付
5通常価格(税別):1,026円~

三栄水栓製作所
シャワーアダプター
5通常価格(税別):1,077円

三栄水栓製作所
洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)
5通常価格(税別):1,821円~

カクダイ
カクダイ パッキン ニトリルゴム
5通常価格(税別):374円

エスコ
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
0通常価格(税別):1,134円~

エスコ
PJ1/2" 横水栓
0通常価格(税別):5,265円