17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スタッドプーラー

スタッドプーラー
  • スタッドプーラー
通常単価(税別)
2,1997,338
税込単価
2,4198,072
通常出荷日:6日目

【特長】・スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
65
4989530601603
853-1128
150.000
1個
75
4989530601627
853-1130
226.000
1個
75
4989530601634
853-1131
226.000
1個
75
4989530607834
774-3025
300
1個
-
4989530681674
853-1126
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199
( 2,419 )
6日目
2,333
( 2,566 )
6日目
2,333
( 2,566 )
6日目
2,333
( 2,566 )
6日目
7,338
( 8,072 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。
【用途】
・スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッドプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッドプーラー
スタビーラチェット
スペシャルE&Tソケット
スーパーテン
ソケットハンガーセット
オイルフィルターレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格2,199-3,079697 -6,3465,5412,939
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼アルミニウム
差込角(mm)12.76.359.5凸12.712.79.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト