17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ ステンレス水栓柱(丸型) 624-044 624-044

カクダイ ステンレス水栓柱(丸型) 624-044

通常単価(税別)
33,172
税込単価
36,489
通常出荷日:7日目

【特長】・本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。【商品仕様】・ステンレス水栓柱(丸型...

詳細を確認

    ご注意

    • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

    型番:

    624-044
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    624-044の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    624-044
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,172
    ( 36,489 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    【商品仕様】
    ・ステンレス水栓柱(丸型)
    ・JANコード:4972353624195
    ・トラスココード:807-7806
    ・質量:1677g
    【材質/仕上】
    ・表面:ステンレス、保護材:発砲ウレタン、金具:黄銅、給水管:HI仕様

    ご注意

    • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ ステンレス水栓柱(丸型) 624-044の型番624-044のページです。 型番624-044に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ ステンレス水栓柱(丸型) 624-044のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ ステンレス水栓柱(丸型) 624-044
    水栓柱/水栓柱支持金具(ステンレス製)
    カクダイ 水栓柱(20ミリ) 70角
    立型散水栓ボックス
    カクダイ ステンレスチーズ
    カクダイ 散水栓ボックス露出型(245×200)
    メーカーカクダイサヌキカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格33,172745 -7,26842,1622,38480,719
    通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました