ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水栓ワン

カクダイ 止水栓ワン 622-801
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・20ミリ給水管用・JANコード:4972353622825・トラスココード:807-45...

詳細を確認

型番:

622-801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

622-801の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622825
トラスココード
807-4535
質量(g)
10.100
材質1
材質 ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
622-801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897円
( 987円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・20ミリ給水管用
・JANコード:4972353622825
・トラスココード:807-4535
・質量:10.1g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓ワンの型番622-801のページです。 型番622-801に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓ワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格897円1,198円982円1,247円3,965円1,198円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362282549723530711354972353070985497235307114249723530700604972353071128
トラスココード807-4535807-4038807-4040807-4039807-4041807-3167
質量(g)10.10030.00020.5003639.00040
材質1材質 ステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました