ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスプレート

カクダイ ステンレスプレート 6219-30
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・ステンレスプレート・JAN...

詳細を確認

型番:

6219-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6219-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621934
トラスココード
807-7770
質量(g)
13.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6219-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975円
( 1,073円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスプレート
・JANコード:4972353621934
・トラスココード:807-7770
・質量:13.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスプレートの型番6219-30のページです。 型番6219-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスプレート
カクダイ ステンレスプレート
カクダイ ステンレスプレート
カクダイ ステンレスプレート
カクダイ ステンレスプレート
カクダイ ステンレスプレート
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格975円1,512円1,055円890円858円2,276円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362193449723536219654972353621941497235362192749723536219104972353621972
トラスココード807-7770807-7773807-7771807-7769807-7768807-7774
質量(g)13.0002916.00012.00011.00030.000
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました