ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ビニールプレート(穴なし) 6218-80

ビニールプレート(穴なし) 6218-80 6218-80
通常単価(税別)
508
税込単価
559
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろは外径(ミリ)【商品仕様】・ビニールプレート(穴なし)・JANコード:...

詳細を確認

型番:

6218-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6218-80の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621828
トラスココード
807-7765
質量(g)
11.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
6218-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろは外径(ミリ)
【商品仕様】
・ビニールプレート(穴なし)
・JANコード:4972353621828
・トラスココード:807-7765
・質量:11g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールプレート(穴なし) 6218-80の型番6218-80のページです。 型番6218-80に関する仕様情報を記載しております。
ビニールプレート(穴なし) 6218-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールプレート(穴なし) 6218-80
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5085658566984751,271
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362182849723536218354972353621064497235362184249723536209684972353621880
トラスココード807-7765807-7746807-7759807-7747807-7754807-7751
質量(g)11.00018.00039.00025.0007.00058
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました