ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスシーリングプレート

カクダイ ステンレスシーリングプレート 6215-50
通常単価(税別)
2,078円
税込単価
2,286円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・外径:114mm・内径:63mm・ステンレスシーリングプレート・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

6215-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6215-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621552
トラスココード
807-7553
質量(g)
34.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6215-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078円
( 2,286円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径:114mm
・内径:63mm
・ステンレスシーリングプレート
・JANコード:4972353621552
・トラスココード:807-7553
・質量:34.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスシーリングプレートの型番6215-50のページです。 型番6215-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスシーリングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
カクダイ エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,078円2,621円4,201円1,427円835円621円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
JANコード497235362155249723536215694972353621583497235362153849723536215144972353573356
トラスココード807-7553807-7554807-7547807-7551807-7549807-7220
質量(g)34.00051.00067.30028.00020.9005.000
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスPOM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました