ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ シーリングプレート

カクダイ シーリングプレート 6212-65
通常単価(税別)
1,167円
税込単価
1,284円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・シーリングプレート・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

6212-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6212-65の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621262
トラスココード
807-7545
質量(g)
69.000
材質1
鋼

型番リスト

表示件数
型番
6212-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167円
( 1,284円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・シーリングプレート
・JANコード:4972353621262
・トラスココード:807-7545
・質量:69.0g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シーリングプレートの型番6212-65のページです。 型番6212-65に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シーリングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
シーリングプレート 6212-40
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,167円757円695円1,351円2,168円757円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235362126249723536212314972353621217497235362127949723536212864972353621248
トラスココード807-7545807-7696807-7694807-7546807-7692807-7697
質量(g)69.00030.00024.00075.000107.00035.000
材質1鋼鋼鋼鋼鋼鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました