ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ シーリングプレート

カクダイ シーリングプレート 6212-20
通常単価(税別)
641
税込単価
705
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・シーリングプレート・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

6212-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6212-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621217
トラスココード
807-7694
質量(g)
24.000
材質1

型番リスト

表示件数
型番
6212-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・シーリングプレート
・JANコード:4972353621217
・トラスココード:807-7694
・質量:24.0g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シーリングプレートの型番6212-20のページです。 型番6212-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シーリングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
シーリングプレート 6212-40
カクダイ シーリングプレート
カクダイ シーリングプレート
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6411,2711,1067032,047708
通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目9日目
JANコード497235362121749723536212794972353621262497235362124849723536212864972353621231
トラスココード807-7694807-7546807-7545807-7697807-7692807-7696
質量(g)24.00075.00069.00035.000107.00030.000
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました