ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホームタンク専用 水抜き剤

ホームタンク専用 水抜き剤 62-102
  • ホームタンク専用 水抜き剤
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊溶剤の作用により、ホームタンク内の水分を灯油中に溶解させて、点火不良・燃焼 不良・タンク...

詳細を確認
  • ホームタンク専用です。小型タンク一体型のストーブやポリ缶等には使用しないで下さい。

型番:

62-102
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-102の仕様・寸法情報

トラスココード
868-1824
JANコード
4972796060925
質量(g)
850.000
容量(L)
1

型番リスト

表示件数
型番
62-102
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430円
( 1,573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊溶剤の作用により、ホームタンク内の水分を灯油中に溶解させて、点火不良・燃焼 不良・タンク内の錆・水分凍結 による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防止します。
【用途】
・ホームタンク内の水溶解のための燃料助剤

ご注意

  • ホームタンク専用です。小型タンク一体型のストーブやポリ缶等には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームタンク専用 水抜き剤の型番62-102のページです。 型番62-102に関する仕様情報を記載しております。
ホームタンク専用 水抜き剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームタンク専用 水抜き剤
精製水
スーパーディーゼルクーラント JIS
ポリロングライフクーラント
純水(精製水) W-20
サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンS 500ml
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業ケニス三商
通常価格1,430円1,020円10,425円16,372円4,546円6,733円
通常出荷日4日目1日目14日目11日目9日目10日目
トラスココード868-1824194-8711----
JANコード49727960609254972796050414----
質量(g)850.0004000.0-23000.0--
容量(L)14-20--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました