17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml 620040
  • 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

  • 容量(ml)
    その他
  • トラスココード
    136-6727
  • 材質1
    容器:LDPE、蓋:PP
  • 容量詳細 (ml)
    30
  • 容量(ml)
    30

型番:

620040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

620040の仕様・寸法情報

容量(ml)
その他
トラスココード
136-6727
材質1
容器:LDPE、蓋:PP
容量詳細(ml)
30
容量(ml)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
620040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の滴下に使用します
・ノズルの先端にキャップが付属しています
【商品仕様】
・点滴瓶LDPE製/蓋:PP製30ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30mlの型番620040のページです。 型番620040に関する仕様情報を記載しております。
点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml
TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml
TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml
TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml
TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格806円1,206円699円898円1,028円1,487円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量(ml)その他250その他その他その他その他
トラスココード136-6727134-4597134-2914134-4633134-2893134-4614
材質1容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP
容量詳細(ml)30-1560125750
容量(ml)30-1560-750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました