17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS 農作業用アミメガネ 6190

GS 農作業用アミメガネ

通常単価(税別)
2,380
税込単価
2,618
通常出荷日:5日目

【特長】・メッシュ構造で通気性が高いです。・視界が曇らず快適に作業ができます。・熱吸収性があるため、赤...

詳細を確認

    型番:

    6190
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6190の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6190
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,380
    ( 2,618 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュ構造で通気性が高いです。
    ・視界が曇らず快適に作業ができます。
    ・熱吸収性があるため、赤外線作業や熱鍛造作業にも使用できます。
    【用途】
    ・作業時の安全確保に。
    【商品仕様】
    ・農作業用アミメガネ
    ・JANコード:4951167661909
    ・トラスココード:853-7124
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・シールド部:スチールメッシュ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GS 農作業用アミメガネの型番6190のページです。 型番6190に関する仕様情報を記載しております。
    GS 農作業用アミメガネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GS 農作業用アミメガネ
    GS 農作業用メガネ・ハード
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-56M用
    メーカーGS(キンボシ)GS(キンボシ)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,3801,098975 -849 -975 -1,100 -
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました