ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ ナットつき銅管アダプター

カクダイ ナットつき銅管アダプター 6180-13X15.88
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円
通常出荷日:2日目

【特長】・取付ネジは管用平行ネジ・ノンアスベストパッキン付き・品番のうしろはA(呼)×B(ミリ)【商品...

詳細を確認

型番:

6180-13X15.88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6180-13X15.88の仕様・寸法情報

JANコード
4972353618019
トラスココード
807-7647
質量(g)
30.000
材質1
銅、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6180-13X15.88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960円
( 1,056円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用平行ネジ
・ノンアスベストパッキン付き
・品番のうしろはA(呼)×B(ミリ)
【商品仕様】
・ナットつき銅管アダプター
・JANコード:4972353618019
・トラスココード:807-7647
・質量:30.0g
【材質/仕上】
・銅、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ナットつき銅管アダプターの型番6180-13X15.88のページです。 型番6180-13X15.88に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ナットつき銅管アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ナットつき銅管アダプター
カクダイ ナットつき銅管アダプター
カクダイ ナットつき銅管アダプター
カクダイ ナットつき銅管アダプター
カクダイ ナットつき銅管アダプター
カクダイ ナットつき銅管アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格960円2,267円1,264円1,188円960円1,188円
通常出荷日2日目9日目2日目2日目9日目9日目
JANコード497235361801949723536180404972353618033497235361802649723536180024972353618064
トラスココード807-7647807-7653807-7652807-7651807-7646807-7649
質量(g)30.000113.00057.30046.40028.00026.200
材質1銅、黄銅銅、黄銅銅、黄銅銅、黄銅銅、黄銅銅、黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました