ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タンク取付金具 6171-40

タンク取付金具 6171-40 6171-40
通常単価(税別)
8,728
税込単価
9,601
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用・タボ(まわり止め)なし・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

6171-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6171-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353617258
トラスココード
807-4475
質量(g)
488.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
6171-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,728
( 9,601 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
・タボ(まわり止め)なし
・JANコード:4972353617258
・トラスココード:807-4475
・質量:488.0g
【材質/仕上】
・青銅、NBR、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンク取付金具 6171-40の型番6171-40のページです。 型番6171-40に関する仕様情報を記載しております。
タンク取付金具 6171-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンク取付金具 6171-40
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
ステンレスタンク取付金具 6222-40
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,7285,7456,1597,4854,75015,900
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361725849723530341234972353034130497235361713549723530341164972353622245
トラスココード807-4475807-4471807-4472807-4474807-4470807-3883
質量(g)488.000247.800317.800418.000163.100296.000
材質1材質 青銅材質 黄銅材質 黄銅材質 青銅材質 黄銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました