ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ タンク取付金具

カクダイ タンク取付金具 6171-30
通常単価(税別)
7,860円
税込単価
8,646円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用・タボ(まわり止め)なし・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

6171-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6171-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353617135
トラスココード
807-4474
質量(g)
418.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
6171-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,860円
( 8,646円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
・タボ(まわり止め)なし
・JANコード:4972353617135
・トラスココード:807-4474
・質量:418.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ タンク取付金具の型番6171-30のページです。 型番6171-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ タンク取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ ステンレスタンク取付金具
ステンレスタンク取付金具 6222-13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,860円4,949円6,445円6,033円14,955円6,847円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
JANコード497235361713549723530341164972353034130497235303412349723536222384972353622207
トラスココード807-4474807-4470807-4472807-4471807-4533807-3880
質量(g)418.000163.100317.800247.800240.00099.900
材質1材質 青銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました