ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タンク取付金具 617-105-20

タンク取付金具 617-105-20 617-105-20
通常単価(税別)
4,373円
税込単価
4,810円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用・タボ(まわり止め)付き・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

617-105-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

617-105-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353034093
トラスココード
807-4469
質量(g)
152.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
617-105-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373円
( 4,810円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
・タボ(まわり止め)付き
・JANコード:4972353034093
・トラスココード:807-4469
・質量:152.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンク取付金具 617-105-20の型番617-105-20のページです。 型番617-105-20に関する仕様情報を記載しております。
タンク取付金具 617-105-20のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました