ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タンク取付金具 617-105-13

タンク取付金具 617-105-13 617-105-13
通常単価(税別)
3,755
税込単価
4,131
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用・タボ(まわり止め)付き・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

617-105-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

617-105-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353034079
トラスココード
807-4468
質量(g)
112.500
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
617-105-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755
( 4,131 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
・タボ(まわり止め)付き
・JANコード:4972353034079
・トラスココード:807-4468
・質量:112.5g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンク取付金具 617-105-13の型番617-105-13のページです。 型番617-105-13に関する仕様情報を記載しております。
タンク取付金具 617-105-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンク取付金具 617-105-13
タンク取付金具 617-105-20
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,7554,1694,7507,4856,1595,745
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303407949723530340934972353034116497235361713549723530341304972353034123
トラスココード807-4468807-4469807-4470807-4474807-4472807-4471
質量(g)112.500152.000163.100418.000317.800247.800
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 青銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました