ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ プラグ(クローム)

カクダイ プラグ(クローム) 6168A-13
通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・プラグ(クローム)・JANコード:4972353617081・トラスココード:807-7...

詳細を確認

型番:

6168A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6168A-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353617081
トラスココード
807-7637
質量(g)
40.900
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6168A-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラグ(クローム)
・JANコード:4972353617081
・トラスココード:807-7637
・質量:40.9g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ プラグ(クローム)の型番6168A-13のページです。 型番6168A-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ プラグ(クローム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ プラグ(クローム)
カクダイ プラグ(クローム)
カクダイ プラグ(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3312,4602,0053,0001,3702,295
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361708149723536168554972353617098497235361285749723536143634972353616619
トラスココード807-7637807-7639807-7638807-7514807-7511807-7513
質量(g)40.900113.00072.100153.00060103.900
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました