ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 砲金プラグ

カクダイ 砲金プラグ 6168-20
通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462
通常出荷日:9日目

【特長】・呼30~100は排水用【商品仕様】・砲金プラグ・JANコード:4972353616879・ト...

詳細を確認

型番:

6168-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6168-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353616879
トラスココード
807-7630
質量(g)
64.300
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
6168-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼30~100は排水用
【商品仕様】
・砲金プラグ
・JANコード:4972353616879
・トラスココード:807-7630
・質量:64.3g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金プラグの型番6168-20のページです。 型番6168-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金プラグ
カクダイ 砲金プラグ
カクダイ 砲金プラグ
カクダイ 砲金プラグ
カクダイ 砲金プラグ
カクダイ 砲金プラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3294,4182,7101,9553,1252,295
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361687949723536178764972353617784497235361684849723536177914972353617777
トラスココード807-7630807-7635807-7633807-7631807-7634807-7632
質量(g)64.300272.000120.000110.500177.00097.000
材質1青銅青銅青銅青銅青銅青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました