ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 砲金ブッシング

カクダイ 砲金ブッシング 6167-13X10
通常単価(税別)
1,013
税込単価
1,114
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・砲金ブッシング・JANコード:4972353616220・トラスココード:807-760...

詳細を確認

型番:

6167-13X10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6167-13X10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353616220
トラスココード
807-7606
質量(g)
25.600
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
6167-13X10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砲金ブッシング
・JANコード:4972353616220
・トラスココード:807-7606
・質量:25.6g
【材質/仕上】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ブッシングの型番6167-13X10のページです。 型番6167-13X10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 砲金ブッシング
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,0133,6321,3132,3283,5485,330
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361622049723536164664972353616237497235361671849723536162684972353616497
トラスココード807-7606807-7620807-7609807-7612807-7615807-7623
質量(g)25.60011060.400125.100155.000245.000
材質1青銅青銅青銅青銅青銅青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました